Rollenkäfig
für Führungsschienen
Kunststoff
- Länge nach Kundenwunsch
- Belastung pro Rolle von bis zu 400 N
27,60 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rollenkäfig
Ausführung 1
für Führungsschienen
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Werkzeugstahl
D=Rollendurchmesser
2
F=Belastung in n/Rrolle
60
H=Höhe
4,5
N=Anzahl der Rollen
2-200
N=Rollenanzahl
10
T=Teilung
4
B
0,5
N
10
Beschreibung
Werkstoff
Käfig Kunststoff, Rollen Werkzeugstahl 1.2842.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.