norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel und Positionierbohrungen
21062

Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:EN-GJL-250.
Ausführung:blank, geschliffen.Hinweis:Diese präzisen Schlittenführungen werden unter anderem eingesetzt im Maschinen-, Vorrichtungs- und Messgerätebau sowie in der optischen und feinmechanischen Industrie. Anstelle der mittleren Stellschraube „M1“ kann ein Klemmhebel 06460 eingesetzt werden.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für dynamische Belastung mit einer Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Bei statischer Belastung ist der 10-fache Tabellenwert „F“ zulässig.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.

An der Oberseite des Schlittens befinden sich an den Bohrungen D2 und D3 eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden.

TI E = Anzahl der Befestigungbohrungen E/M im Innenteil.
TA E = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Außenteil.
TI E1 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/D1 im Innenteil.
TA E1 = Anzahl der Befestigungbohrungen E1/D1 im Außenteil.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21062 Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel und Positionierbohrungen 264 kB

Zeichnungen

Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel und Positionierbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2B

B1CDD1D2D3D4EE1E2E3TI
E
TA
E
TI
E1
TA
E1
KCADZub.PreisBestellen
21062-050080251517,55049,529M6x17M44,38,2-142828--6623,5 663.75 CHF
21062-050105251517,55049,554M6x17M44,38,2-142828--8623,5 701.99 CHF
21062-050180251517,55049,577M6x17M44,38,2-282828--12623,5 725.44 CHF
21062-050205251517,55049,5102M6x17M44,38,2282828284-12623,5 973.62 CHF
21062-0751053219,5227574,527M8x110M55,31062252550446629 793.82 CHF
21062-0751303219,5227574,552M8x110M55,310622525504410629 853.13 CHF
21062-0751553219,5227574,577M8x110M55,310622525504410629 939.21 CHF
21062-0751803219,5227574,572M8x110M55,310622525504414629 989.81 CHF
21062-10013540242810099,532M10x110M55,310,286252550446636 954.51 CHF
21062-10016040242810099,557M10x110M55,310,286252550446636 990.85 CHF
21062-10026040242810099,5108M10x110M55,310,2865050504610636 1'277.76 CHF
21062-1502105029,53715014958Tr16x213M66,3111305050100446636 1'410.84 CHF
21062-1503105029,537150149108Tr16x213M66,31113050100100466636 1'877.59 CHF
BestellnummerL

L1L2L3PP1ORU2MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21062-0500808048405,51,63,218,5843-M5M40,020,02110262 663.75 CHF
21062-05010510548405,51,63,218,5843-M5M40,020,0260262 701.99 CHF
21062-050180180100405,51,63,218,5843-M5M40,0250,025120494 725.44 CHF
21062-050205205100405,51,63,218,5843-M5M40,0250,025110494 973.62 CHF
21062-07510510575605,52,13,622,4848,5M5M5M50,020,022905196 793.82 CHF
21062-07513013075605,52,13,622,4848,5M5M5M50,0250,0251655196 853.13 CHF
21062-07515515575605,52,13,622,4848,5M5M5M50,0250,0251105196 939.21 CHF
21062-075180180105605,52,13,622,4848,5M5M5M50,0250,025905196 989.81 CHF
21062-1001351351008882,13,822,4849M6M6M60,0250,025590114312 954.51 CHF
21062-1001601601008882,13,822,4849M6M6M60,0250,025350114312 990.85 CHF
21062-1002602601498882,13,822,4849M6M6M60,030,03400236326 1'277.76 CHF
21062-15021021014913582,64,3251049M6M6M60,030,039203112833 1'410.84 CHF
21062-15031031019913582,64,3251049M6M6M60,030,038505317055 1'877.59 CHF