DE
Choose your Language
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Vollauszug
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Aluminium
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Breite
26,5
Fp=Tragkraft pro Paar kg
255
H=Höhe
80
L=Länge
350
S=Hub
350
A
7,5
A1
167,5
A2
335
A3
100
A4
150
A5
200
Hersteller Artikelnummer
DA4160-0035
Montage
Montage seitlich
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar

Beschreibung

Werkstoff
Schienen Aluminium.

Kugelkäfige Edelstahl 1.4301.

Kugeln Edelstahl 1.4021.
Ausführung
Schienen blank.
Kugelkäfige blank.
Kugeln blank.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 600 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.

Nicht für horizontale Montage geeignet.

Nach 2.000 Zyklen wird ein Nachfetten mit einem Hochdruckfett empfohlen.

Die Endanschläge sind bei der angegebenen Belastbarkeit mit 10 Zyklen und einer Anschlaggeschwindigkeit von 0,8 m/s geprüft. Es werden zusätzlich externe Endanschläge empfohlen.
Temperaturbereich
-20°C bis +110°C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch