DE
Choose your Language
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Vollauszug
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Breite
19,1
Fp1=Tragkraft Paar 10.000 zy.
70
Fp2=Tragkraft Paar 80.000 zy.
50
H=Höhe
35,3
L=Länge
550
S=Hub
550,5
A
26
A1
288
A2
320
A3
480
A4
44
A5
32
A6
160
A7
192
A8
448
Hersteller Artikelnummer
DS0330-0055
Montage
Montage seitlich
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar

Beschreibung

Werkstoff
Schienen Edelstahl 1.4301.

Kugelkäfige Edelstahl 1.4301.

Kugeln Edelstahl 1.4034.
Ausführung
Schienen blank.
Kugelkäfige blank.
Kugeln blank.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ähnlich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Rastung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Vorteile
Rastung in geschlossener Position
Für Flachmontage geeignet
Leichter Lauf
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch