DE
Choose your Language
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Überauszug
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
19,1
Fp1=Tragkraft Paar 10.000 zy.
100
Fp2=Tragkraft Paar 80.000 zy.
100
H=Höhe
53,1
L=Länge
790
S=Hub
803,5
A
26
A2
352
A3
384
A4
672
A5
704
A6
320
A7
352
A8
384
Hersteller Artikelnummer
DZ5321-0080-A
Montage
Montage seitlich
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar

Beschreibung

Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Rastung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen.

Nicht für horizontale Montage geeignet.
Temperaturbereich
-20 °C - +70 °C.
Vorteile
Rastung in geschlossener Position
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch