DE
Choose your Language
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Überauszug
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
12,7
Fp=Tragkraft pro Paar kg
68
H=Höhe
50,8
L=Länge
305
S=Hub
330
A
16
A4
209,5
A5
234,9
A6
260,3
A7
247,6
Hersteller Artikelnummer
DZ3307-0012-2
Montage
Montage seitlich
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar

Beschreibung

Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Befestigungsmaterial inklusive.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Rastung in geöffneter Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.
Temperaturbereich
-20 °C - +70 °C.
Vorteile
Rastung in geöffneter Position
Frontschnelltrennung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch