DE
Choose your Language
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Überauszug
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
19,1
Fp=Tragkraft pro Paar kg
67
H=Höhe
35,3
L=Länge
356
S=Hub
378
A
15,9
A2
200
A3
311,1
A4
323,8
A5
16,3
A6
12,7
A7
123,8
A9
212,7
Hersteller Artikelnummer
DZ0301-0014
Montage
Montage seitlich
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar

Beschreibung

Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Temperaturbereich
-20 °C - +70 °C.
Vorteile
Für Flachmontage geeignet
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment