DE
Choose your Language
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Vollauszug
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
19,1
Fp=Tragkraft pro Paar kg
160
H=Höhe
70,8
L=Länge
762
S=Hub
762
A
31,8
A1
203,2
A10
531,9
A11
592,2
A12
617,6
A13
636,6
A14
655,7
A2
469,9
A3
641,4
A4
657,4
A5
698,5
A6
108
A7
171,5
Hersteller Artikelnummer
DZ7957-0030-2
Montage
Montage seitlich
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar

Beschreibung

Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Rastung in geschlossener Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.

Geeignet für Schienenabstand bis zu 1.000 mm.
Temperaturbereich
-20 °C - +70 °C.
Vorteile
Rastung in geschlossener Position
Frontschnelltrennung
Für Flachmontage geeignet
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch