DE
Choose your Language
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Teilauszug
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
12,7
Fp=Tragkraft pro Paar kg
12
H=Höhe
26,3
L=Länge
150
S=Hub
147,5
A
26
A1
78
Hersteller Artikelnummer
DZ2601-0015
Montage
Montage seitlich
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar

Beschreibung

Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Rastung in geschlossener Position.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.

Für Horizontalmontage nicht geeignet.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Vorteile
Rastung in geschlossener Position
Geringe Schienenhöhe
Leichter Lauf
Zeichnungshinweis
1) Montageloch bei 21334-10-0300 nicht vorhanden
2) Montageloch bei 21334-10-0400 vorhanden
3) Montageloch bei 21334-10-0400 nicht vorhanden
4) Montageloch bei 21334-10-0150 nicht vorhanden
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch