Schraubendruckfeder
Chrom-Silizium-Stahl
grün
- Lassen hohe Wechsel- und Dauerbelastungen zu
- Einsatz bei Arbeitstemperaturen von bis zu 230° möglich
- Zusätzlich wärmebehandelt
- Lange Lebensdauer
19,09 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraubendruckfeder
Ausführung 2
leichte Belastung
Norm ISO
ISO 10243
Material Grundkörper
Chrom-Silizium-Stahl
Farbe Grundkörper
grün
D1=Bolzendurchmesser
5
D=Bohrungsdurchmesser
10
L0=Länge
305
F (N)
1,1
F max. N
134
F1 (N)
84
F2 (N)
101
L0
305
S max.
122
S1
76
S2
92
Beschreibung
Werkstoff
Chrom-Silizium-Stahl.
Ausführung
grün.
Hinweis
Längen, Durchmesser, Kraft und Farbe entsprechen der ISO 10243.
F1 gibt die Belastung der Feder für eine lange Lebensdauer bei einem Federweg von 25 % von L0 an.
F2 gibt die Belastung der Feder für eine mittlere Lebensdauer bei einem Federweg von 30 % von L0 an.
Fmax. gibt die maximale Belastbarkeit der Feder bei einem Federweg von 40 % von L0 an.
F = Erforderlich um Feder 1 mm zu drücken.
F1 gibt die Belastung der Feder für eine lange Lebensdauer bei einem Federweg von 25 % von L0 an.
F2 gibt die Belastung der Feder für eine mittlere Lebensdauer bei einem Federweg von 30 % von L0 an.
Fmax. gibt die maximale Belastbarkeit der Feder bei einem Federweg von 40 % von L0 an.
F = Erforderlich um Feder 1 mm zu drücken.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.