DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Ausführung
Stahl schwarz lackiert (26120-02501904557, 26120-05003507057 und 26120-10004512057 verzinkt).
Hinweis
Zur Aufnahme großer Stoßkräfte und Lagerung großer Massen.
Die angegebenen Belastungsdaten gelten für die statische Dauerbelastung bei einer Gummihärte von 57° Shore A.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.

* Metallteil 30 mm breit.

Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment