Schwingungsdämpfer
zweiteilig
Stahl
verzinkt
- Kompensierung von hohen dynamischen Belastungen
- Wirksam in alle Raumrichtungen
- Zur Effizienten Entkopplung von Maschinen und Anlagen mit angrenzenden Bauteilen
- Beständig gegen UV-Strahlung
- Einfache Montage
10,33 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwingungsdämpfer
Ausführung 1
zweiteilig
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Neopren
Farbe Komponente
schwarz
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Innendurchmesser
9,9
D=Außendurchmesser
31,8
DH2=Drehmoment Nm (Höhe H2)
10
F1H2=rad. Belast. kg (Höhe H2)
10
FH2=axia. Belast. kg (Höhe H2)
20
FQH2=Frequenz Hz (Höhe H2)
15
H=Höhe
31,8
D2
19,8
D3
19
H1
12,7
H2
9,4
R
0,75
Shore Härte
35+5
Beschreibung
Werkstoff
Isolationsmedium Neopren.
Außenkörper Stahl.
Außenkörper Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die zweiteiligen Verbindungsisolatoren werden eingesetzt, um eine stabile Verbindung oder eine effiziente Entkopplung von Maschinen oder Anlagen mit angrenzenden Bauteilen herzustellen.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.
Es kann ein Belastungsbereich von 10 kg bis 285 kg abgedeckt werden.
Das Maß H, ist die Höhe des Verbindungsisolators im eingebauten Zustand.
Farbliche Kennzeichnung der Produkte.
Gelber Punkt = Shore Härte 35.
Roter Punkt = Shore Härte 45.
Grüner Punkt = Shore Härte 55.
Blauer Punkte = Shore Härte 65.
Weißer Punkt = Shore Härte 75.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.
Es kann ein Belastungsbereich von 10 kg bis 285 kg abgedeckt werden.
Das Maß H, ist die Höhe des Verbindungsisolators im eingebauten Zustand.
Farbliche Kennzeichnung der Produkte.
Gelber Punkt = Shore Härte 35.
Roter Punkt = Shore Härte 45.
Grüner Punkt = Shore Härte 55.
Blauer Punkte = Shore Härte 65.
Weißer Punkt = Shore Härte 75.
Anwendung
Der untere Teil des Verbindungsisolators (P2) wird in die Bohrung (D3) der Platte (P3) eingepresst. Die Platte P3 ist in den meisten Fällen die Grundplatte, auf der die Maschine oder die Anlage montiert wird. Anschließend wird der obere Teil des Verbindungsisolators (P1) auf den unteren Teil (P2) aufgesteckt. Im letzten Schritt wird der Verbindungsisolator und die Grundplatte mit dem Boden oder einem anderen Bauteil mit der passenden Schraube verschraubt. Um das Neopren vor der Schraube zu schützen, wird empfohlen eine Unterlegscheibe zwischen dem oberen Teil (P1) und der Schraube zu legen. Für die Verbindungsisolatoren mit D= 31,8 mm wird die Scheibe 07305-08 und für die Verbindungsisolatoren mit D= 47,5 mm wird die Scheibe 07305-18 empfohlen. Der Verbindungsisolator kann sowohl vertikal, als auch horizontal angeschraubt werden. Dabei sind jedoch die unterschiedlichen Belastungsdaten zu beachten.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C.
Achtung
- Der Temperaturbereich darf nicht überschritten werden, anderfalls kann die vollumfängliche Funktion nicht gewährleistet werden.
- Nicht beständig gegen scharfe Reinigungsmittel, Benzin und Öle.
- Kontakt mit scharfen Gegenständen sollte vermieden werden, um eine Beschädigung des Neopren auszuschließen.
- Die Höhe H muss im eingebauten Zustand eingehalten werden, um einen Ausfall des Verbindungsisolators zu vermeiden.
- Nicht beständig gegen scharfe Reinigungsmittel, Benzin und Öle.
- Kontakt mit scharfen Gegenständen sollte vermieden werden, um eine Beschädigung des Neopren auszuschließen.
- Die Höhe H muss im eingebauten Zustand eingehalten werden, um einen Ausfall des Verbindungsisolators zu vermeiden.
Beachten
Die vorgeschriebene Höhe der verwendeten Grundplatte/Seitenplatte (H2/H3) sollte zur optimalen Verwendung der Verbindungsisolatoren eingehalten werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.