Anschlagmutter
Edelstahl
- Zubehör für Industrie-Stoßdämpfer
- Zur Feinjustierung des Endanschlags
12,65 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Anschlagmutter
Material Grundkörper
Edelstahl
D=Gewinde
M8X1
L=Länge
12
D1
11
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4404.
Ausführung
blank.
Hinweis
Alle Stoßdämpfer haben einen integrierten Festanschlag. Optional kann durch Aufschrauben der Anschlagmutter auf das Außengewinde des Stoßdämpfers der Endanschlag individuell eingestellt und feinjustiert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.