Stoßdämpfer
einstellbar
Edelstahl
- Exakte Einstellung der gewünschten Dämpfung
- Einbaulage beliebig
- Befüllung mit Lebensmittelöl nach USDA-H1
- Mit integriertem Festanschlag
- Einbaufertig
182,72 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stoßdämpfer
Ausführung 1
einstellbar
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
D=Gewinde
M8X1
E1=Energieaufnahme pro Hub
4
E2=Energieaufnahme pro Stunde
14400
FR=Rückstellkraft N
6
KG=effektive Masse max. kg
50
S=Hub
7
V=Geschwindigkeitsbereich m/s
V=0,2 - 3,5
A
2,5
D1
6
D2
2,5
K
3,5
L
61,5
L1
5,5
L2
45
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl 1.4404.
Kolbenstange Edelstahl 1.4125.
Aufprallkopf Kunststoff.
Kolbenstange Edelstahl 1.4125.
Aufprallkopf Kunststoff.
Ausführung
blank.
Hinweis
Industrie-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Elemente. Sie haben einen integrierten Festanschlag. Die einstellbare Ausführung ermöglicht eine exakte Einstellung der gewünschten Dämpfung. Nach Einbau des Stoßdämpfers wird die Einrichtung einige Male gefahren, wobei an der Einstellung gedreht wird, bis die optimale Abbremsung erreicht ist.
Überschreitung der max. Energieaufnahme pro Stunde ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt wird. Die Einbaulage ist beliebig.
Überschreitung der max. Energieaufnahme pro Stunde ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt wird. Die Einbaulage ist beliebig.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Auf Anfrage
Befüllung mit Lebensmittelöl nach USDA-H1.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.