Montageflansch
Stahl
- Zur Aufnahme der Industrie-Stoßdämpfer
- Ideal für platzsparende Konstruktionen
18,98 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Montageflansch
Material Grundkörper
Stahl
D=Gewinde
M12X1
H=Stärke
4
L=Länge/Breite
25
A
18
D1
3,2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Bei der Verwendung der Montageflansche muss eine Kontermutter zur Sicherung des Stoßdämpfers vorgesehen werden. Durch die kompakte Bauweise kann platzsparend konstruiert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.