Rotationsdämpfer
linksdrehend
Stahl
verzinkt
- Kontrollierte Dämpfung bei Drehbewegungen
- Wartungsfreies Maschinenelement
- Behutsames Öffnen und Schließen kleiner Hauben, Fächer und Schubladen
- Einbaufertig
- Schonen empfindlicher Bauteile
47,99 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rotationsdämpfer
Form
A
Ausführung 1
linksdrehend
Ausführung 2
mit Bohrung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
79
D2=Befestigungsbohrung
10
D=Durchmesser
57
H=Höhe
13,8
U=max. Drehzahl u/min
50
B1
68
D1
52,4
D3
5,5
Drehmoment Nm
5±0,5
H1
1,6
H2
11
H3
1
Zyklenrate - Zyklen pro Minute
12
Beschreibung
Werkstoff
Außenkörper Stahl.
Aufnahmeschaft Kunststoff.
Aufnahmeschaft Kunststoff.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Rotationsdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige Elemente zum kontrollierten Abbremsen und Dämpfen von rotierenden oder linearer Bewegungen.
Die Rotationsdämpfer ermöglichen ein sanftes Öffnen und Schließen von kleineren Hauben, Fächern und Schubladen. Empfindliche Bauteile werden durch die Rotationsdämpfer geschont und sowohl die Qualität als auch die Wertigkeit der Produkte kann erhöht werden.
Die Rotationsdämpfer bremsen entweder rechts, links oder beidseitig drehend.
Eine Zyklenrate entspricht einer 360° Drehung nach links und einer 360° Drehung nach rechts.
Die Rotationsdämpfer ermöglichen ein sanftes Öffnen und Schließen von kleineren Hauben, Fächern und Schubladen. Empfindliche Bauteile werden durch die Rotationsdämpfer geschont und sowohl die Qualität als auch die Wertigkeit der Produkte kann erhöht werden.
Die Rotationsdämpfer bremsen entweder rechts, links oder beidseitig drehend.
Eine Zyklenrate entspricht einer 360° Drehung nach links und einer 360° Drehung nach rechts.
Achtung
Die Aufnahme der Rotationsdämpfer sollte nicht als Auflage, sondern als externe Führung oder Lagerung verwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.