Gehäuselagereinheit
Flanschlager
Edelstahl
- Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager oder Kunststoffgleitlager
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle
- Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz
- Wartungsfrei und korrosionsgeschützt
- Einbaufertig
98,08 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gehäuselagereinheit
Ausführung 1
Flanschlager
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
D=Innendurchmesser
30
E=Bohrungsabstand
83
GH=Gehäuse
206
A2
17,9
B
108
D3
83
L
40,1
L2
30,7
L3
14
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse 1.4301.
Lager Edelstahl 1.4112.
Gleitlagereinsatz POM.
Lager Edelstahl 1.4112.
Gleitlagereinsatz POM.
Ausführung
Gleitlagereinsatz weiß.
Edelstahlteile blank.
Edelstahlteile blank.
Hinweis
Die Edelstahllagergehäuseeinheiten sind einsatzüberdeckend zu den Standardlagergehäusen der bekannten Lagerhersteller und können somit auch bei bestehenden Konstruktionen eingesetzt und ausgetauscht werden.
Zeichnungshinweis
1) Kugellager
2) Gleitlager
2) Gleitlager
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.