DE
Choose your Language
Benennung
Gehäuselagereinheit
Ausführung 1
Stehlager
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
cumulusgrün
D=Innendurchmesser
12
E=Bohrungsabstand
50,8
GH=Gehäuse
201
B
72,8
E1
M8
H
66
H1
33,3
L
34,5
L1
31

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Kunststoff.

Lager Edelstahl 1.4112.

Gleitlagereinsatz POM.

Buchse und Schmiernippel Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Gleitlagereinsatz weiß.
Gehäuse grün.
Edelstahlteile blank.
Hinweis
Die Gehäuse sind hoch widerstandsfähig, verschleiß- und stoßfest, und sie widerstehen den meisten Laugen, schwachen Säuren (PH 4-9) und Salzlösungen. Im Gegensatz zu Guss- oder Stahlgehäusen verhindern die Kunststoffgehäuse die Bildung von Mikroorganismen.
Zeichnungshinweis
1) Kugellager
2) Gleitlager
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch