Spannlager
Wälzlagerstahl
- Innenringe für eine leichtere Befestigung
- Innendurchmesser mit Plus-Toleranz
- Auf Lebensdauer geschmiert
15,17 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannlager
Ausführung 2
B
Material Grundkörper
Wälzlagerstahl
Material Komponente
Nitrilkautschuk
D=Innendurchmesser
15
GS=Gewindestift
M5x0,8
LA=Lager
B 202
T1=Tragzahlen dynamisch (kN)
7,36
T2=Tragzahlen statisch (kN)
4,48
A
16
A1
6
A2
4,5
D1
24,7
D2
40
L1
22
L2
12
Beschreibung
Werkstoff
Wälzlagerstahl 100Cr6.
Dichtung Gummi NBR.
Dichtung Gummi NBR.
Ausführung
Beidseitig abgedichtet mit balligem Außenring.
Hinweis
Die Spannlager entsprechen in ihrem inneren Aufbau den Standard Rillenkugellagern der Reihen 6200 und 6300. Sie besitzen jedoch verbreiterte Innenringe für eine leichtere Befestigung auf Wellen. Die Innenringe sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch 2 um 120° versetzte Gewindestifte am Innenring.
Die Spannlager sind einbaufertig mit einem geeigneten Wälzlagerfett lebensdauergeschmiert.
Die Spannlager sind einbaufertig mit einem geeigneten Wälzlagerfett lebensdauergeschmiert.
Temperaturbereich
-15 °C bis +100 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.