DE
Choose your Language
Benennung
Festlagereinheit
Form
B
Größe
20
Ausführung 1
Typ BK
Ausführung 2
Blockausführung
Material Grundkörper
Stahl
D1=Innendurchmesser
20
K=Steifigkeit (n/µm)
145
T1=Tragzahlen dynamisch N
16100
T2=Tragzahlen statisch N
8400
B
88
B1
52
C
M8
D2
6,6
E
22
E1
70
E2
8
E3
19
H
60
H1
34
H2
50
L
35
L1
8
L2
43
M
M20x1
T
8

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Hinweis
Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit der Loslagereinheit 24078 abgestimmt. Die Festlagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit 2 Axial-Schrägkugellagern mit Dichtungen. Vorgespannt durch einen vorgesetzten Flansch. Mit Anlageringen und einer Sicherungsmutter.
Zeichnungshinweis
1) C für Zylinderschraube ISO 4762
2) M Nutmutter
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch