DE
Choose your Language
Benennung
Festlagereinheit
Größe
15
Ausführung 2
Flanschausführung
Material Grundkörper
Stahl
D1=Innendurchmesser
15
K=Steifigkeit (n/µm)
114
T1=Tragzahlen dynamisch N
7500
T2=Tragzahlen statisch N
3500
B
52
C
M5
D2
40
D3
50
D4
63
L
32
L1
17
L2
36
L3
8
M
M15x1
T
6

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Hinweis
Die Festlagereinheit ist mit der Loslagereinheit 24082 abgestimmt. Die Festlagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit 2 Axial-Schrägkugellagern und Dichtungen. Vorgespannt durch einen vorgesetzten Flansch. Mit Anlageringen und einer Sicherungsmutter.
Zeichnungshinweis
1) C für Zylinderschraube ISO 4762
2) M Nutmutter
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch