Festlagereinheit
Stahl
- Aufnahme von radialen und axialen Kräften aus beiden Richtungen
- Höchste Steifigkeit, Präzise Werkzeugpositionierung und Wiederholbarkeit
- Mit zweireihigen, vorgespannten Schrägkugellagern
- Von oben und unten anschraubbar
- Mit zwei Kegelstiften oder Zylinderstiften verstiftbar
599,37 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Festlagereinheit
Material Grundkörper
Stahl
D1=Innendurchmesser
20
Für=passend zu Spindel-Ø
32
K=Steifigkeit (n/µm)
650
T1=Tragzahlen dynamisch N
26000
T2=Tragzahlen statisch N
47000
B
112
B1
70
B2
72
D2
9,7
D3
10,5
D4
M12
D5
43
D6
68
E
92
E1
29
H
78
H1
42
H2
27
H3
10
H4
20
L
49
L1
10,5
L2
28
M
M20x1
T
18
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Hinweis
Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit den Loslagereinheiten 24074 und den Gehäusen für Flanschmuttern 24070 abgestimmt. Die Gehäuse sind von oben oder unten anschraubbar und mit zwei Kegelstiften oder Zylinderstiften verstiftbar. Beidseitige Anschlagkanten erleichtern das Ausrichten der Einheit.
Komplett einbaufertige Festlagereinheiten mit zweireihigen vorgespannten Hochgenauigkeitslagern und einem Druckwinkel von 60°. Sie nehmen sowohl radiale als auch axiale Kräfte aus beiden Richtungen auf und sorgen aufgrund der Vorspannung für höchste Steifigkeit, Rundlauf, präzise Werkzeugpositionierung und Wiederholbarkeit.
Komplett einbaufertige Festlagereinheiten mit zweireihigen vorgespannten Hochgenauigkeitslagern und einem Druckwinkel von 60°. Sie nehmen sowohl radiale als auch axiale Kräfte aus beiden Richtungen auf und sorgen aufgrund der Vorspannung für höchste Steifigkeit, Rundlauf, präzise Werkzeugpositionierung und Wiederholbarkeit.
Zeichnungshinweis
1) Axial-Schrägkugellager
2) M Nutmutter
2) M Nutmutter
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.