DE
Choose your Language
Benennung
Loslagereinheit
Form
B
Größe
10
Ausführung 1
Typ BF
Ausführung 2
Blockausführung
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Innendurchmesser
8
T1=Tragzahlen dynamisch N
3250
T2=Tragzahlen statisch N
1400
B
60
B1
34
C
M6
D2
5,5
E
15
E1
46
E2
10
H
39
H1
22
H2
32,5
L
20

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Hinweis
Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit der Festlagereinheit 24076 abgestimmt. Die Loslagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit Rillenkugellager, das sich axial der Längenausdehnung der Spindel anpasst.
Zeichnungshinweis
1) C für Zylinderschraube ISO 4762
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch