Loslagereinheit
Stahl
- Mit Rillenkugellager
- Maßlich abgestimmt auf Festlagereinheit 24080
46,35 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Loslagereinheit
Größe
10
Ausführung 2
Flanschausführung
Material Grundkörper
Stahl
D1=Innendurchmesser
8
T1=Tragzahlen dynamisch N
3250
T2=Tragzahlen statisch N
1400
B
35
C
M3
D2
28
D3
35
D4
43
L
12
L1
5
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Hinweis
Die Loslagereinheit ist mit der Festlagereinheit 24080 abgestimmt. Die Loslagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit Rillenkugellager, das sich axial der Längenausdehnung der Spindel anpasst.
Zeichnungshinweis
1) C für Zylinderschraube ISO 4762
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.