DE
Choose your Language
Benennung
Trapezgewindemutter
Ausführung 1
Rechtsgewinde
Ausführung 2
eingängig
Material Grundkörper
Stahl
DxP=Gewinde
Tr 10x2
L=Länge
15
SW
17

Beschreibung

Werkstoff

Stahl C35Pb.

Edelstahl 1.4305.

Ausführung
blank.
Hinweis
ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103.

Für Verstellbewegungen im Handbetrieb und als Befestigungsmutter. Für den Einsatz mit motorischen Antrieben wird wegen der Materialpaarung Stahl-Stahl abgeraten.

Toleranzklasse 7H.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch