Trapezgewindemutter
Rechtsgewinde
Rotguss
- Entsprechen den Abmessungen und Anforderungen der DIN 103
- Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit
- Gute Notlaufeigenschaften auf Stahlspindeln
41,53 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Trapezgewindemutter
Ausführung 1
Rechtsgewinde
Ausführung 2
eingängig
Material Grundkörper
Rotguss
D1=Schaftdurchmesser
28
D2=Flanschdurchmesser
48
DxP=Gewinde
Tr 14x3
L=Länge
35
D3
38
D4
6
L1
12
L2
8
Beschreibung
Werkstoff
Rotguss Rg7.
Ausführung
blank.
Hinweis
ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103.
Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Bei Schmierstoffmangel haben Trapezgewindemuttern aus Rotguss auf Stahlspindeln gute Notlaufeigenschaften.
Toleranzklasse 7H.
Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Bei Schmierstoffmangel haben Trapezgewindemuttern aus Rotguss auf Stahlspindeln gute Notlaufeigenschaften.
Toleranzklasse 7H.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.