Trapezgewindemutter
Rechtsgewinde
Rotguss
- Entsprechen den Abmessungen und Anforderungen der DIN 103
- Für geräuscharme Bewegungstriebe
- Gute Notlaufeigenschaften bei Rotguss und Kunststoff
16,71 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Trapezgewindemutter
Ausführung 1
Rechtsgewinde
Ausführung 2
eingängig
Material Grundkörper
Rotguss
D1=Außendurchmesser
30
DxP=Gewinde
Tr 14x3
L=Länge
28
Beschreibung
Werkstoff
Stahl C35Pb.
Edelstahl 1.4305.
Rotguss Rg7.
Kunststoff PA6.6 (mit MoS2).
Edelstahl 1.4305.
Rotguss Rg7.
Kunststoff PA6.6 (mit MoS2).
Ausführung
blank.
Hinweis
ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103.
Muttern aus Stahl und Edelstahl: Für Verstellbewegungen im Handbetrieb und als Befestigungsmutter. Für den Einsatz mit motorischen Antrieben wird wegen der Materialpaarung Stahl-Stahl abgeraten.
Muttern aus Rotguss: Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Bei Schmierstoffmangel haben Trapezgewindemuttern aus Rotguss auf Stahlspindeln gute Notlaufeigenschaften.
Muttern aus Kunststoff: Für geräuscharme Bewegungstriebe. Gute Notlaufeigenschaften.
Toleranzklasse 7H.
Muttern aus Stahl und Edelstahl: Für Verstellbewegungen im Handbetrieb und als Befestigungsmutter. Für den Einsatz mit motorischen Antrieben wird wegen der Materialpaarung Stahl-Stahl abgeraten.
Muttern aus Rotguss: Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Bei Schmierstoffmangel haben Trapezgewindemuttern aus Rotguss auf Stahlspindeln gute Notlaufeigenschaften.
Muttern aus Kunststoff: Für geräuscharme Bewegungstriebe. Gute Notlaufeigenschaften.
Toleranzklasse 7H.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.