DE
Choose your Language
Benennung
Trapezgewindemutter
Ausführung 1
Rechtsgewinde
Ausführung 2
zweigängig
Material Grundkörper
Stahl
D1=Außendurchmesser
26
DxP=Gewinde
Tr 12x6 P3
L=Länge
24

Beschreibung

Werkstoff
Stahl C35Pb.
Rotguss Rg7.
Kunststoff PA6.6 mit MoS2).
Ausführung
blank.
Hinweis
ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103.

Muttern aus Stahl: Für Verstellbewegungen im Handbetrieb und als Befestigungsmutter. Für den Einsatz mit motorischen Antrieben wird wegen der Materialpaarung Stahl-Stahl abgeraten.

Muttern aus Rotguss: Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Bei Schmierstoffmangel haben Trapezgewindemuttern aus Rotguss auf Stahlspindeln gute Notlaufeigenschaften.

Muttern aus Kunststoff: Für geräuscharme Bewegungstriebe. Gute Notlaufeigenschaften.

Toleranzklasse 7H.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch