DE
Choose your Language
Benennung
Trapezgewindespindel
Ausführung 1
Rechtsgewinde gerollt
Ausführung 2
zweigängig
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0401
DxP=Gewinde
Tr 30x12 P6
L=Länge
1000
D1 max.
26,882
D1 min.
26,547
D2
21,9

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl 1.0401 (C15) oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl gerollt, blank.
Edelstahl gerollt, blank.
Hinweis
Gerollte Trapezgewindespindeln mit hoher Genauigkeit.
ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103.

Bei zweigängigen Gewindetrieben ist die Vorschubbewegung doppelt so hoch als bei eingängigen Trapezgewindespindeln. Aufgrund der hohen Steigung ist keine Selbsthemmung vorhanden.

Bezeichnung eines zweigängigen Gewindetriebes am Beispiel Tr 12x6 P3.
Tr = Trapezgewinde.
12 = Außendurchmesser.
6 = Steigung eines Gewindeganges (axiale Bewegung bei einer Umdrehung).
P3 = Abstand zwischen den beiden Gewindegängen.

Toleranzklasse 7e
Steigungsgenauigkeit 0,3 / 300 mm
Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch