Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel, inch
ab
4,18 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel, inch
ab
4,53 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form L, mit Außengewinde, inch
ab
4,32 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Edelstahl blank.
Hinweis
Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Zeichnungshinweis
Form D: Gewindebuchse, ohne Deckel
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde