Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Rändelräder Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel, inch
ab
2,71 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rändelräder Form E, mit Passbuchse, ohne Deckel, inch
ab
2,87 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rändelräder Form H, mit Passbuchse, mit Deckel, inch
ab
3,08 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rändelräder Form L, mit Außengewinde, inch
ab
2,81 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Hinweis
Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Zeichnungshinweis
Form D: Gewindebuchse, ohne Deckel
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form E: Passbuchse, ohne Deckel
Form H: Passbuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form E: Passbuchse, ohne Deckel
Form H: Passbuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde