DE
Choose your Language
Benennung
Rändelschraube
Gewindeart
Außengewinde
Norm DIN
DIN 464
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
20
D=Gewinde
10-24
H=Höhe
11,5
L=Gewindelänge
20
D3
10
K
4

Beschreibung

Werkstoff

Stahl.

Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Edelstahl blank.
Hinweis
Folgende Gewindelängen haben keinen Freistich:
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch