Werkstoff
Edelstahl 1.4308.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung
geschliffen und poliert oder gestrahlt.
Gewindestift und Querstift blank.
Gewindestift und Querstift blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form B, durchgehende Bohrung, inch
ab
10,52 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form C, Sackloch, inch
ab
11,72 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt, inch
ab
11,70 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form E, Gewindesackloch, inch
ab
11,70 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde, inch
ab
17,11 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4308.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung
geschliffen und poliert oder gestrahlt.
Gewindestift und Querstift blank.
Gewindestift und Querstift blank.
Hinweis
Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Zeichnungshinweis
Form B: durchgehende Bohrung
Form C: Sackloch
Form D: Gewinde aufgebohrt
Form E: Gewindesackloch
Form L: mit Außengewinde
Form C: Sackloch
Form D: Gewinde aufgebohrt
Form E: Gewindesackloch
Form L: mit Außengewinde