DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Duroplast PF 31, schwarz.

Achse Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.

Sprengringe Edelstahl 1.4310.

Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Die Griffe passen zu den Scheibenhandrädern mit drehbarem Griff 06287.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment