DE
Choose your Language
Benennung
Handrad
Form
E
Größe
3
Ausführung 1
Passbohrung
Ausführung 2
ohne Querbohrung
Produkttyp
ohne Griff
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarzgrau
D1=Außendurchmesser
125
D2=Befestigungsbohrung
0,5
L3=Höhe
53
A1
4
D
35
D3
25
Form-Typ
mit Passbohrung
Grifftyp
ohne Griff
H
23,5
L1
18,5
PL NOVOgrip
true

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch