DE
Choose your Language
Benennung
Handrad
Größe
3
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
Griff umlegbar
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Thermoplast
D1=Außendurchmesser
125
D2=Befestigungsbohrung
0,5
L3=Höhe
53
A
47,5
A1
4
D
35
D3
25
D4
20
D5
M6
D6
20
H
23,5
L
109
L1
18,5
L2
59,5
PL NOVOgrip
true

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch