Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Griff drehbar, Stahlteile vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Form E, mit Passbohrung, inch
ab
36,79 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl, Form E, mit Passbohrung, inch
ab
70,98 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Griff drehbar, Stahlteile vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert.
Auf Anfrage
Weitere Passbohrungen.
Zeichnungshinweis
Form D: vorgebohrt
Form E: mit Passbohrung
Form E: mit Passbohrung