Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl, Form E, mit Passbohrung, inch
ab
27,36 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl, Form E, mit Passbohrung, inch
ab
45,76 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Passbohrungen.
Zeichnungshinweis
Form D: vorgebohrt
Form E: mit Passbohrung
Form E: mit Passbohrung