Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannhebel, flach mit Innengewinde, 0 Grad, inch
ab
23,69 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannhebel, flach mit Innengewinde, 15 Grad, inch
ab
26,65 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Bei den Zollartikeln ist Form X in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.