Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannhebel mit Innengewinde, 0 Grad, inch
ab
22,26 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannhebel mit Innengewinde, 20 Grad, inch
ab
22,26 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.
Hinweis
Bei den Zollartikeln ist Form X in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.