Werkstoff
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sperrriegel Form C, inch
ab
17,25 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sperrriegel Form D, inch
ab
17,36 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.