Rohrverbinder
mit Flansch
Aluminium
gleitgeschliffen
- Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle
- Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser
33,59 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrverbinder
Ausführung 1
mit Flansch
Ausführung 2
eckig
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente
verzinkt
G=Breite
75
L=Höhe
52,5
M=Länge
75
B
7
C
30
D
45
E
45
H
57
Innendurchmesser A
1
K
62
N
10
R
46
S
M8x50
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumguss.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Klemmschraube Mutter verzinkt.
Klemmschraube Mutter verzinkt.
Hinweis
Die Dimensionen A sind in Zoll, alle anderen Dimensionen sind in mm.
Auf Anfrage
Klemmhebel zur Befestigung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.