Werkstoff
Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ab A = 20,1 Sechskantschrauben DIN 931.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ab A = 20,1 Sechskantschrauben DIN 931.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Zylinderschraube, Sechskantschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Zylinderschraube, Sechskantschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ab A = 20,1 Sechskantschrauben DIN 931.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ab A = 20,1 Sechskantschrauben DIN 931.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Zylinderschraube, Sechskantschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Zylinderschraube, Sechskantschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Die Dimensionen A und B sind in Zoll, alle anderen Dimensionen sind in mm.
Funktionen
Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar.
Auf Anfrage
Klemmhebel zur Befestigung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.