DE
Choose your Language
Benennung
Rohrverbinder
Ausführung 1
mit Flansch
Ausführung 2
eckig
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente
verzinkt
G=Breite
75
L=Höhe
52,5
M=Länge
75
B
7
C
30
D
45
E
45
H
57
Innendurchmesser A
1
K
62
N
10
R
46
S
M8x50

Beschreibung

Werkstoff
Aluminiumguss.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Klemmschraube Mutter verzinkt.
Hinweis
Die Dimensionen A sind in Zoll, alle anderen Dimensionen sind in mm.
Auf Anfrage
Klemmhebel zur Befestigung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch