Exzenterhebel
einstellbar
Edelstahl
elektrolytisch poliert
- Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken
- Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Genaue Spanneinstellung lässt sich über ein Feingewinde einstellen
- Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik
- Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt
29,95 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
9
Ausführung 1
einstellbar
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
elektrolytisch poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
A1=Grifflänge
41,7
A=Grifflänge
36,2
B=Breite
14,4
D=Gewinde
6-32
F=Spannkraft (kN)
1,5
FH=Handkraft (N)
90
H1=Höhe
13,5
L=Gewindelänge
30
S=Hub
1
B1
11,5
D1
12
D2
6
H
9
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel Edelstahl 1.4308.
Druckscheibe Edelstahl 1.4034 gehärtet.
Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Hinweis
Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spanhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.
Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet.
Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet.
Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Zeichnungshinweis
1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.