Exzenterhebel
einstellbar
Aluminium
schwarz
pulverbeschichtet
- Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken
- Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Genaue Spanneinstellung lässt sich über ein Feingewinde einstellen
- Stahl- und Edelstahlausführung
- Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik
12,41 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
9
Ausführung 1
einstellbar
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
pulverbeschichtet
A1=Grifflänge
41,7
A=Grifflänge
36,2
B=Breite
14,4
D=Gewinde
6-32
F=Spannkraft (kN)
1,5
FH=Handkraft (N)
90
H1=Höhe
13
L=Gewindelänge
15
S=Hub
1
B1
11,5
D1
12
D2
6
H
9
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel schwarz pulverbeschichtet.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.