Werkstoff
Form A,G: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl.
Form B: Edelstahl.
Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl.
Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Form B: Edelstahl.
Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl.
Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung
Form A: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert.
Form G: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert mit Anti-Slip-Platte.
Form B: blank.
Form C: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert.
Form D: Kugelelement blank.
Form G: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert mit Anti-Slip-Platte.
Form B: blank.
Form C: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert.
Form D: Kugelelement blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Gelenkteller Form A und Form B, inch
ab
12,20 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Gelenkteller Form C und Form D, inch
ab
12,75 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Gelenkteller Form G, inch
ab
32,11 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Form A,G: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl.
Form B: Edelstahl.
Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl.
Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Form B: Edelstahl.
Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl.
Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung
Form A: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert.
Form G: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert mit Anti-Slip-Platte.
Form B: blank.
Form C: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert.
Form D: Kugelelement blank.
Form G: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert mit Anti-Slip-Platte.
Form B: blank.
Form C: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert.
Form D: Kugelelement blank.
Hinweis
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers.
Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last der Gelenkteller eingesetzt werden kann.
Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last der Gelenkteller eingesetzt werden kann.