Hochdruckdüse
Kunststoff
blau/orange
- Arbeitsdruckbereich bis 70 bar
- Kompakte Bauform speziell für enge Platzverhältnisse
- Um 360° drehbar
- Beständig gegen diverse Chemikalien und Lösungsmittel
58,32 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hochdruckdüse
Form
A
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
blau/orange
D1=Gewinde
R1/8
D=Innendurchmesser
2,2
L
6,4
α
72°
Beschreibung
Werkstoff
Azetal-Copolymer (POM).
Düse Edelstahl.
Düse Edelstahl.
Ausführung
Farbe blau/orange.
Hinweis
Durch die besonders kompakte Bauform bewährt sich diese Hochdruckdüse speziell bei engen Platzverhältnissen. Im eingeschraubten Zustand kann die Düse mit einem Stift (z.B. Winkelschlüssel) eingestellt werden und bleibt Positionsstabil. Eine zusätzliche Sicherung ist nicht erforderlich. Sie ist 360° drehbar und hält einem Arbeitsdruckbereich bis zu 70 bar stand.
Beständig gegen: Aceton, Alkohol, Ethyl, Fette, Öle, handelsübliche Geschirrspülmittel, Benzin, Lacke, Lösungsmittel, Natriumhydroxid.
Nicht beständig gegen: Chlor, Säuren, Ammoniumhydroxid, Basen stark, Hypochlorit-Ionenlösungen, Natriumhypochlorit.
Düsen-Schwenkbereich bis zu 72°.
Beständig gegen: Aceton, Alkohol, Ethyl, Fette, Öle, handelsübliche Geschirrspülmittel, Benzin, Lacke, Lösungsmittel, Natriumhydroxid.
Nicht beständig gegen: Chlor, Säuren, Ammoniumhydroxid, Basen stark, Hypochlorit-Ionenlösungen, Natriumhypochlorit.
Düsen-Schwenkbereich bis zu 72°.
Temperaturbereich
maximaler Temperaturbereich 50 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.