Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:PVC.Ausführung:schwarz.Hinweis:Die Kantenschutzprofile sind zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten vorgesehen, sodass keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte notwendig sind. Montage:Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzprofil selbstständig, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Längen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96520 Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband 226 kB
 Technischer Hinweis Kantenschutz 73,9 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband

Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormLKlemmbereich
mm
Mindestbiegeradius
mm
B

HCADZub.PreisBestellen
96520-010X2000A20001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 6.47 CHF
96520-010X5000A50001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 11.91 CHF
96520-010X10000A100001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 20.96 CHF
96520-010X20000A200001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 39.08 CHF
96520-010X50000A500001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 93.40 CHF

Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormLKlemmbereich
mm
Mindestbiegeradius
mm
B

HCADZub.PreisBestellen
96520-114X2000B20001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 7.05 CHF
96520-114X5000B50001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 13.36 CHF
96520-114X10000B100001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 23.83 CHF
96520-114X20000B200001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 44.79 CHF
96520-114X50000B500001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 107.71 CHF

Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormLKlemmbereich
mm
Mindestbiegeradius
mm
B

HCADZub.PreisBestellen
96520-217X2000C20004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 16.67 CHF
96520-217X5000C50004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 37.42 CHF
96520-217X10000C100004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 71.96 CHF
96520-217X20000C200004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 131.65 CHF
96520-217X50000C500004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 304.68 CHF