norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungWerkstoff:A: Kette Messing oder Edelstahl.
B: Kette Messing oder Edelstahl, Schlüsselring Edelstahl.
C: Kette Messing, Ring Edelstahl 1.4310.Hinweis:Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.Zeichnungshinweis:
1) gleiche Teile
Form A: Kugelkette einfach Form B: Kugelkette mit Schlüsselring Form C: Kugelkette mit Ringklammer
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.